SSETWNM30DD-DP

SSETWNM30DD-DP
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 30 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 43.5 mm
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 106,00 mm (4,173 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 8.4 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints DD
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Longueur 152 mm / 5,984 in
Hauteur 71 mm / 2,795 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 16600 N / 3 731,828 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?