SSETWNM30-XS

SSETWNM30-XS
SSETWNM30-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Fermé, Double, Alignement automatique, Ajustable, Oxydation noire (XS); Utiliser avec 30 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[B]152 mm
[d] Arbre, diamètre nominal30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]106 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G2] Accès pour lubrificationM6 x 1 
[H]35 mm
[H] Tolérance± 0.020 mm 
[H1]71 mm
[N]8.40 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Black OxideOxydation noire (XS) 
Closed/OpenFermé 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes10 
Référence UPC662486935681 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinDouble 
Temperature Max185 °F
Weight1.9 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique18200 N
Capacité de charge, dynamique16600 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?