SSETWNM20DD-NBADP

SSETWNM20DD-NBADP
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 20 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 104,00 mm (4,094 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 76,00 mm (2,992 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 6.6 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints DD
Diamètre nominal 20 mm / 0,787 in
Longueur 104 mm / 4,094 in
Hauteur 50 mm / 1,969 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 4000 N / 899,236 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?