SSEPBOM40WW-CR

SSEPBOM40WW-CR
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 40 mm, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 108,00 mm (4,252 in)
a 54,00 ° (54,000 °)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 91,00 mm (3,583 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 58,00 mm (2,283 in)
H1 77,00 mm (3,031 in)
N 10.5 mm