SSEPBOM30DD-NBALL

SSEPBOM30DD-NBALL
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 30 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 87,00 mm (3,425 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
A1 43.5 mm
B 79,00 mm (3,110 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 45,00 mm (1,772 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 8.4 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints DD
Poids 0,93 kg / 2,050 lbs
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Longueur 79 mm / 3,110 in
Hauteur 60 mm / 2,362 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 4150 N / 932,957 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?