SSEPBOM16DD-NB

SSEPBOM16DD-NB
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 26.5 mm
B 43,00 mm (1,693 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 26,00 mm (1,024 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5.3 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints DD
Poids 0,19 kg / 0,419 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Longueur 43 mm / 1,693 in
Hauteur 35 mm / 1,378 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 220 N / 49,458 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?