SSEPBOAM30

SSEPBOAM30
SSEPBOAM30

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Ouvert, Alignement automatique, Ajustable; Utiliser avec 30 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge en continu

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[Alpha] Angle55 °
[B]79 mm
[d] Arbre, diamètre nominal30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]45 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G2] Accès pour lubrificationM6 X1
[H]35 mm
[H] Tolérance±0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenOuvert 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486269601 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight0.93 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique9100 N
Capacité de charge, dynamique8300 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?