SSEPBOAM16DD-NBADP

SSEPBOAM16DD-NBADP
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 16 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 26.5 mm
B 43,00 mm (1,693 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 26,00 mm (1,024 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5.3 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints DD
Poids 0,19 kg / 0,419 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Longueur 43 mm / 1,693 in
Hauteur 35 mm / 1,378 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1100 N / 247,290 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?