SSEPBM40DD

SSEPBM40DD
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 40 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$408.31 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 91,00 mm (3,583 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 58,00 mm (2,283 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 10.5 mm