SSEPBM25DD-L4L

SSEPBM25DD-L4L
SSEPBM25DD-L4L

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 25 mm, Fermé, Alignement automatique, Lube for Life (L4L), Joints intégrés aux deux extrémités; Utiliser avec 25 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]78 mm
[A1]39 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[B]67 mm
[d] Arbre, diamètre nominal25 mm
[E1]60 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]40 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G2] Accès pour lubrificationM6 X 1 
[H]30 mm
[H] Tolérance± 0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
Lubrication OptionLube for Life (L4L) 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes10 
Référence UPC662486205968 
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Weight0.67 kg
Wipers, SealsJoints intégrés aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique7300 N
Capacité de charge, dynamique6700 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?