SSEPBM25DD-CR

SSEPBM25DD-CR
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 25 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$307.52 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 8.4 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints DD
Poids 0,67 kg / 1,477 lbs
Diamètre nominal 25 mm / 0,984 in
Longueur 67 mm / 2,638 in
Hauteur 60 mm / 2,362 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 4690 N / 1 054,354 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?