SSEM40OPN-CRRP

SSEM40OPN-CRRP
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague, 40 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 54,00 ° (54,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60.76 mm
C2 2.15 mm
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)
E 19,00 mm (0,748 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 1.5 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,315 kg / 0,694 lbs
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Diamètre extérieur 62 mm / 2,441 in
Longueur 80 mm / 3,150 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 9590 N / 2 155,918 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?