SSEM25OPN-NBRP

SSEM25OPN-NBRP
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 60,00 ° (60,000 °)
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 44.09 mm
C2 1.85 mm
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)
E 12.5 mm
F 3,00 mm (0,118 in)
T 1.5 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,107 kg / 0,236 lbs
Diamètre nominal 25 mm / 0,984 in
Diamètre extérieur 40 mm / 1,575 in
Longueur 58 mm / 2,283 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 670 N / 150,622 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?