SSEM20OPNW-CR

SSEM20OPNW-CR
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague, 20 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 50,00 ° (50,000 °)
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 31.59 mm
C2 1.6 mm
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 10,00 mm (0,394 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints W
Poids 0,054 kg / 0,119 lbs
Diamètre nominal 20 mm / 0,787 in
Diamètre extérieur 32 mm / 1,260 in
Longueur 45 mm / 1,772 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2800 N / 629,465 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?