SSEM16WW-CRLLRP

SSEM16WW-CRLLRP
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague, 16 mm, Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 36,00 mm (1,417 in)
C1 24.93 mm
C2 1.3 mm
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Poids 0,03 kg / 0,066 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Diamètre extérieur 26 mm / 1,024 in
Longueur 36 mm / 1,417 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1540 N / 346,206 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?