Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Vis à billes, 1.500 in X 0.473 in, Sens du filetage: À droite, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 1
Délai d'exécution :5 JoursLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1127.45chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:
Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Au dixième de pouce le plus proche
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
Vis uniquement, pas d'écrou à billes
*Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles
Vis avec revêtement d'oxyde noir
Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].