SRT1222

SRT1222
Vis à billes

Vis à billes, 1.250 in X 0.200 in, Sens du filetage: À droite, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 1

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$912.56 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Au dixième de pouce le plus proche


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles
  • Vis avec revêtement d'oxyde noir
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 1.2500
D2 1.1150
D3 25.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,250 in
Diamètre à fond de filet 28,321 mm (1,115 in)
Pas de vis 0,200 in
Longueur de la vis filetée 144,000 in
Précision du pas de vis 0,004 in/ft
Nombre de démarrages 1
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 25 mm
Type de filetage Roulage de précision
Poids total 3,70 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?