SRT1002X3000

SRT1002X3000
Vis à billes

Vis à billes, 10 mm X 2 mm, Sens du filetage: À droite, ±52 µm/300mm, Nombre de démarrages: 1

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$438.15 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 9.8000
D2 8.3000
D3 8.0000