SRT0609

SRT0609
Vis à billes

Vis à billes, 3.000 in X 1.500 in, Sens du filetage: À droite, ±0.008 in/ft, Nombre de démarrages: 2

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$5495.95 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Au dixième de pouce le plus proche


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles
  • Polished and oiled finish
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 3.0000
D2 2.4800
D3 60.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 3,000 in
Diamètre à fond de filet 62,992 mm (2,480 in)
Pas de vis 1,500 in
Longueur de la vis filetée 240,000 in
Précision du pas de vis 0,008 in/ft
Nombre de démarrages 2
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 60 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 19,30 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?