SRT0596

SRT0596
Vis à billes

Vis à billes, 1.500 in X 0.250 in, Sens du filetage: À gauche, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 1

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  Au dixième de pouce le plus proche


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles
  • Vis avec revêtement d'oxyde noir
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 1.5000
D2 1.3200
D3 30.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,500 in
Diamètre à fond de filet 33,528 mm (1,320 in)
Pas de vis 0,250 in
Longueur de la vis filetée 240,000 in
Précision du pas de vis 0,004 in/ft
Nombre de démarrages 1
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 30 mm
Type de filetage Roulage de précision
Poids total 5,16 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?