SRAM12T1 CTL 3600.000

SRAM12T1 CTL 3600.000
Rail de support, système métrique

Rail de support, système métrique, 12 mm Diamètre, Standard

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Boulonner par le haut à travers la bride
  • Arbre Classe MM (tolérance ISO h6) 60 Case inclus
  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
  • Ces supports peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement.
  • Y1=Y2 est standard. La dimension spéciale Y1 peut être spécifiée par le client.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 43.0000
[A1] 21.5000
[A2] 9.0000
[dia] 12.0000
[E1] 29.0000
[F1] 5.0000
[H] 28.0000
[N] 4.5000
[X] 75.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Prépercé avec configuration de trous T1
Matériau, arbre 52100 Alliage
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Matériau, support Aluminium
Prépercé (PD) en option Prépercé
Longueur 3 600,0 mm / 141,7 in
Diamètre 12 mm / 0,472 in
Poids 4,288 kg/m / 31,012 lbs/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?