SRA2-3108S

SRA2-3108S
SRA2-3108S

Lead Screw Only, SRA Style, 0.3125 in X 0.250 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 2

Lead Time:  2500 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de pied0.22 in
Diamètre de vis, nominal0.3125 in
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?