SRA10CPPE CTL 202.000

SRA10CPPE CTL 202.000
Rail de support, unités impériales

Rail de support, unités impériales, 0.625 in Diamètre, Extrémités lisses chromées

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Boulonner par le haut à travers la bride
  • Arbre Classe L 60 Case inclus
  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
  • Ces supports peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement.
  • Y1=Y2 est standard. La dimension spéciale Y1 peut être spécifiée par le client.

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Prépercé
Matériau, arbre 1566 Acier au carbone
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Matériau, support Aluminium
Prépercé (PD) en option Prépercé
Longueur 5 130,800 mm / 202,000 in
Diamètre 16 mm / 0,625 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?