SRA10-7505L

SRA10-7505L
SRA10-7505L

Lead Screw Only, SRA Style, 0.75 in X 2.000 in, LH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 10

Lead Time:  2 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre2 in
Diamètre de pied0.59 in
Diamètre de vis, nominal0.75 in
Nombre de démarrages10 
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages10 
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft
Sens du filetageLH 
Temperature Max180 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?