SPTWNOM16-NB

SPTWNOM16-NB
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 16 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 53,00 mm (2,087 in)
A1 26.5 mm
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 64,00 mm (2,520 in)
G1 42,00 mm (1,654 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5.3 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,37 kg / 0,816 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Longueur 84 mm / 3,307 in
Hauteur 35 mm / 1,378 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 166 N / 37,318 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?