SPTWNOAM30-NBDP

SPTWNOAM30-NBDP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 30 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 43.5 mm
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 106,00 mm (4,173 in)
G1 76,00 mm (2,992 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 8.4 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 1,76 kg / 3,880 lbs
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Longueur 152 mm / 5,984 in
Hauteur 60 mm / 2,362 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 780 N / 175,351 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?