SPTWNOAM25-NB

SPTWNOAM25-NB
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 94,00 mm (3,701 in)
G1 65,00 mm (2,559 in)
H1 50,00 mm (1,969 in)
N 8.4 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 1,15 kg / 2,535 lbs
Diamètre nominal 25 mm / 0,984 in
Longueur 130 mm / 5,118 in
Hauteur 50 mm / 1,969 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 641 N / 144,103 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?