SPTWNM8-CR

SPTWNM8-CR
SPTWNM8-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 8 mm, Fermé, Double, Alignement automatique, Ajustable, Anticorrosion (CR); Utiliser avec 8 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge


  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]35 mm
[A1]17.5 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[B]62 mm
[d] Arbre, diamètre nominal8 mm
[E1]25 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G]12 mm
[G1]31 mm
[G2] Accès pour lubrificationM6 x 1 
[H]15 mm
[H] Tolérance± 0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]3.30 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinDouble 
Temperature Max185 °F
Weight0.15 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique385 N
Capacité de charge, dynamique350 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?