SPTWNAM12-CRDP

SPTWNAM12-CRDP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 12 mm, Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 43,00 mm (1,693 in)
A1 21.5 mm
B 76,00 mm (2,992 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 56,00 mm (2,205 in)
G1 38,00 mm (1,496 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 4.3 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,27 kg / 0,595 lbs
Diamètre nominal 12 mm / 0,472 in
Longueur 76 mm / 2,992 in
Hauteur 35 mm / 1,378 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 945 N / 212,444 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?