SPT4-12X2.5M

SPT4-12X2.5M
SPT4-12X2.5M

Lead Screw Only, SPT Style, Precision Trapezodal, 12 mm X 10 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 4, 144 in Long

Lead Time:  2 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
déplacement par rotation d'arbre10 mm
Diamètre de pied0.35 in
Diamètre de vis, nominal12 mm
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±75 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±75 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?