SPT20X4ML

SPT20X4ML
SPT20X4ML

Lead Screw Only, SPT Style, Precision Trapezodal, 20 mm X 4 mm, LH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1

Lead Time:  2 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
déplacement par rotation d'arbre4 mm
Diamètre de vis, nominal20 mm
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±75 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±75 μm/300mm
Sens du filetageLH 
Temperature Max180 °F
Weight1.33 lb/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?