SPR4-2520

SPR4-2520
SPR4-2520

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 0.25 in X 0.200 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 4

Lead Time:  10 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de pied0.18 in
Diamètre de vis, nominal0.25 in
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F
Weight0.13 lb/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?