SPR1820L

SPR1820L
SPR1820L

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 0.1875 in X 0.050 in, LH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303

Lead Time:  2 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.05 in
Diamètre de vis, nominal0.1875 in
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MatériauStainless Steel 303 
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft
Sens du filetageLH 
Temperature Max180 °F
Weight0.06 lb/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?