SPR1008

SPR1008
SPR1008

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 1 in X 0.125 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1

Lead Time:  2500 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
déplacement par rotation d'arbre0.125 in
Diamètre de vis, nominal1 in
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.003 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?