SPPBOM20-LL

SPPBOM20-LL
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 20 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 54,00 mm (2,126 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 32,00 mm (1,260 in)
G1 20,00 mm (0,787 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 6.6 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,3 kg / 0,661 lbs
Diamètre nominal 20 mm / 0,787 in
Longueur 54 mm / 2,126 in
Hauteur 41 mm / 1,614 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2100 N / 472,099 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?