SPPBOM16

SPPBOM16
SPPBOM16

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 16 mm, Ouvert, Alignement automatique; Utiliser avec 16 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge en continu

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]53 mm
[A1]26.5 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[Alpha] Angle58 °
[B]43 mm
[d] Arbre, diamètre nominal16 mm
[E1]40 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]26 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G]10.8 mm
[G1]15.7 mm
[G2] Accès pour lubrificationM8 x 1 
[H]22 mm
[H] Tolérance±0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]5.30 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenOuvert 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486262237 
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Weight0.19 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique1410 N
Capacité de charge, dynamique1280 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?