SPPBOM12-CRLL

SPPBOM12-CRLL
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 12 mm, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 43,00 mm (1,693 in)
A1 21.5 mm
B 39,00 mm (1,535 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 23,00 mm (0,906 in)
G1 10.5 mm
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 4.3 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,11 kg / 0,243 lbs
Diamètre nominal 12 mm / 0,472 in
Longueur 39 mm / 1,535 in
Hauteur 28 mm / 1,102 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 742 N / 166,808 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?