SPPBOAM50-NBALL

SPPBOAM50-NBALL
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 50 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 132,00 mm (5,197 in)
A1 66,00 mm (2,598 in)
B 113,00 mm (4,449 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
E1 108,00 mm (4,252 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
G1 22,00 mm (0,866 in)
H1 88,00 mm (3,465 in)
N 13.5 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 2,6 kg / 5,732 lbs
Diamètre nominal 50 mm / 1,969 in
Longueur 113 mm / 4,449 in
Hauteur 88 mm / 3,465 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 6250 N / 1 405,056 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?