SPPBM30

SPPBM30
SPPBM30

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 30 mm, Fermé, Alignement automatique; Utiliser avec 30 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[B]79 mm
[d] Arbre, diamètre nominal30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]45 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G]20 mm
[G1]27 mm
[G2] Accès pour lubrificationM8 x 1 
[H]35 mm
[H] Tolérance± 0.020 mm 
[H1]71 mm
[N]8.40 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486261919 
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Weight0.99 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique5280 N
Capacité de charge, dynamique4800 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?