SPPBM12WW

SPPBM12WW
SPPBM12WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 12 mm, Fermé, Alignement automatique, Frotteur intégré aux deux extrémités; Utiliser avec 12 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[B]39 mm
[d] Arbre, diamètre nominal12 mm
[E1]32 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]23 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G]10 mm
[G1]10.5 mm
[G2] Accès pour lubrificationM8 x 1 
[H]18 mm
[H] Tolérance± 0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]4.30 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486261742 
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Weight0.13 kg
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique910 N
Capacité de charge, dynamique830 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?