SPPBM08

SPPBM08
SPPBM08

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 8 mm, Fermé, Alignement automatique; Utiliser avec 8 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]35 mm
[A1]17.5 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[B]32 mm
[d] Arbre, diamètre nominal8 mm
[E1]25 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]20 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G]12 mm
[G1]8.5 mm
[G2] Accès pour lubrificationM6 x 1 
[H]15 mm
[H] Tolérance± 0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]3.30 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486110460 
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Weight0.07 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique340 N
Capacité de charge, dynamique310 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?