SPPBAM50LL

SPPBAM50LL
SPPBAM50LL

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 50 mm, Fermé, Alignement automatique, Ajustable, Lubrifié avec lubrifiant linéaire (LL); Utiliser avec 50 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]132 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[B]113 mm
[d] Arbre, diamètre nominal50 mm
[E1]108 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[G2] Accès pour lubrificationM8 x 1 
[H]50 mm
[H] Tolérance± 0.020 mm 
[H1]105 mm
[N]13.5 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenFermé 
Lubrication OptionLubrifié avec lubrifiant linéaire (LL) 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486001010 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight3 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique12060 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?