SPM8WW-DP

SPM8WW-DP
SPM8WW-DP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 8 mm, Fermé, Alignement automatique, Ajustable, Sec (DP), Frotteur intégré aux deux extrémités; Utiliser avec 8 mm Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge


  • The Super Ball Bushing bearing is self-aligning, lightweight and adjustable with a low coefficient of friction.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with L class, end supported Shafting.
  • 该轴承的承载能力和运行寿命分别是传统直线轴承的3倍和27倍。

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Longueur le long de l'axe24.480 / 25.000 mm 
[C1]15.930 / 16.200 mm 
[C2] Min.1.1 mm
[d] Arbre, diamètre nominal8 mm
[D] Recommended Housing Bore16 mm 
[D], Nominal16 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenFermé 
Lubrication OptionSec (DP) 
MatériauSteel; Plastic 
Nombre de circuits à billes
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.02 kg
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique340 N
Capacité de charge, dynamique310 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?