SPM50-CRLLRP

SPM50-CRLLRP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 50 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 100,00 mm (3,937 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
D 75,00 mm (2,953 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,66 kg / 1,455 lbs
Diamètre nominal 50 mm / 1,969 in
Diamètre extérieur 75 mm / 2,953 in
Longueur 100 mm / 3,937 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 8442 N / 1 897,837 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?