SPM40OPNWW-LLRP

SPM40OPNWW-LLRP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 40 mm, Open, Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant, Deux frotteurs intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 80,00 mm (3,150 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Poids 0,3 kg / 0,661 lbs
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Diamètre extérieur 62 mm / 2,441 in
Longueur 80 mm / 3,150 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 8620 N / 1 937,853 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?