SPM30OPNW-NBLL

SPM30OPNW-NBLL
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 30 mm, Open, Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant, Un frotteur intégré

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints W
Poids 0,15 kg / 0,331 lbs
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Diamètre extérieur 47 mm / 1,850 in
Longueur 68 mm / 2,677 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 502 N / 112,854 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?