SPM30OPN-CRLL

SPM30OPN-CRLL
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 30 mm, Open, Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,15 kg / 0,331 lbs
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Diamètre extérieur 47 mm / 1,850 in
Longueur 68 mm / 2,677 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 3514 N / 789,979 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?