SPM25WW-DP

SPM25WW-DP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 25 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant, Deux frotteurs intégrés

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Poids 0,13 kg / 0,287 lbs
Diamètre nominal 25 mm / 0,984 in
Diamètre extérieur 40 mm / 1,575 in
Longueur 58 mm / 2,283 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 3950 N / 887,995 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?