SPM12WW-NBDPRP

SPM12WW-NBDPRP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 12 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant, Deux frotteurs intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Poids 0,02 kg / 0,044 lbs
Diamètre nominal 12 mm / 0,472 in
Diamètre extérieur 22 mm / 0,866 in
Longueur 32 mm / 1,260 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 83 N / 18,659 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?