SPM12OPN-NBADPRP

SPM12OPN-NBADPRP
Roulement à billes à bague Super, système métrique

SUPER Metric, Roulement à billes à bague, 12 mm, Open, Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,02 kg / 0,044 lbs
Diamètre nominal 12 mm / 0,472 in
Diamètre extérieur 22 mm / 0,866 in
Longueur 32 mm / 1,260 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 530 N / 119,149 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?